17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

種類

先端タイプ

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

セット内容(mm)

セット内容(本)

最小発注数量
六角棒L形レンチ
ボールポイント
1.5 ~ 6
セット品
4984798008171
811-6197
143.5
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)
1.5・2・2.5・3・4・5・6
7
1個
-
-
-
-
4984798008164
811-6199
254
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
8
1個
六角棒L形レンチ
ボールポイント
1.5 ~ 10
セット品
4984798008157
811-6201
447
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,686円
( 5,155円 )
9日目
5,885円
( 6,474円 )
9日目
5,802円
( 6,382円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
・ドアホルダーはレンチとホルダーの抵抗が無く、出し入れが楽です。
・使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格4,686円-2,238円 -4,795円 -757円 -5,145円 -6,842円
通常出荷日6日目〜4日目〜8日目〜1日目〜6日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト