17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト 六角棒スパナ ボールポイント エキストラロング パイプ付9本1.5~10 BHS-9NP

エイト 六角棒スパナ ボールポイント エキストラロング パイプ付9本1.5~10【9個入り】

  • JANコード
    4984798008492
  • トラスココード
    819-9177
  • 質量(g)
    558

型番:

BHS-9NP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (9個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
<型番:BHS-9NP>
・セット内容(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
・組入数(本):9
・パイプ(六角棒スパナ5-6mm用、8-10mm用)
・ブリスターパック入り。

BHS-9NPの仕様・寸法情報

JANコード
4984798008492
トラスココード
819-9177
質量(g)
558
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHS-9NP
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,333円
( 8,066円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式ホルダー専用に開発したパイプアダプターは、2本のパイプをかさ張らずにスッキリ収納します。
・パイプが付属しているので、増し締めに最適です。
・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
【用途】
・セット内容(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
・組入数(本):9
・パイプ(六角棒スパナ5-6mm用、8-10mm用)
・ブリスターパック入りr>【商品仕様】
・六角穴付ボルト類の締結用
・JANコード:4984798008492
・トラスココード:819-9177
・質量:558g
【セット内容/付属品】
・パイプ(六角棒スパナ5-6mm用、8-10mm用):スチール(黒色電着塗装)
・ブリスターパック入り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角棒スパナ ボールポイント エキストラロング パイプ付9本1.5~10の型番BHS-9NPのページです。 型番BHS-9NPに関する仕様情報を記載しております。
エイト 六角棒スパナ ボールポイント エキストラロング パイプ付9本1.5~10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角棒スパナ ボールポイント エキストラロング パイプ付9本1.5~10
エイト 六角棒スパナ エキストラロング ドアホルダー9本セット 1/16~3/8
六角棒スパナ用 パイプ 2本セット
エイト 六角棒スパナ 標準寸法 リング付 インチ10本セット 1/16~3/8
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 缶入 15本セット 1/16~9/16
エイト 六角棒スパナ エキストラロング ポーチ入 7本セット 1/8~3/8
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格7,333円5,872円1,086円2,059円8,237円3,551円
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目9日目
JANコード498479800849249847980073034984798008386498479810220649847981040194984798104033
トラスココード819-9177811-6361811-6670811-6003811-6073811-6075
質量(g)558434.51222701758.000449.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました