ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンケー ステンレス安全ピンNo.3100本入【100個入り】

サンケー ステンレス安全ピンNo.3100本入 AN-3S
通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレス製の安全ピンなので、湿気の多い場所や水回りでの使用に是非ご用立て下さい。【用途】・...

詳細を確認

型番:

AN-3S
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

AN-3Sの仕様・寸法情報

JANコード
4974161013239
トラスココード
134-2390
質量(g)
62
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
AN-3S
最小発注数量
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の安全ピンなので、湿気の多い場所や水回りでの使用に是非ご用立て下さい。
【用途】
・掲示用
【商品仕様】
・長さ:38mm
・100本入
・事務用品
・学童用品
・JANコード:4974161013239
・質量:62g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー ステンレス安全ピンNo.3100本入の型番AN-3Sのページです。 型番AN-3Sに関する仕様情報を記載しております。
サンケー ステンレス安全ピンNo.3100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー ステンレス安全ピンNo.3100本入
サンケー 安全ピンNo.3100本入
サンケー ステンレス安全ピン No.5 100本入
サンケー ステンレス安全ピンNo.4100本入
サンケー ステンレス安全ピンNo.2100本入
サンケー ステンレス安全ピンNo.0100本入
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコム
通常価格854円769円1,328円999円789円753円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497416101323949741610100304974161013253497416101324649741610132224974161013208
トラスココード134-2390134-2384134-2397134-2409134-2633134-2598
質量(g)6262126.0009144.00025.000
材質1ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました