ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防臭ゴム 51/56×32

防臭ゴム 51/56×32 9473D
通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・S・Pトラップと排水パイプの接合用、防臭用として効果があります・VP・VU管兼用・JAN...

詳細を確認

型番:

9473D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9473Dの仕様・寸法情報

JANコード
4972353947348
トラスココード
807-3527
質量(g)
80
材質1
CR、PVC

型番リスト

表示件数
型番
9473D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・S・Pトラップと排水パイプの接合用、防臭用として効果があります
・VP・VU管兼用
・JANコード:4972353947348
・トラスココード:807-3527
・質量:80.0g
【材質/仕上】
・CR、PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防臭ゴム 51/56×32の型番9473Dのページです。 型番9473Dに関する仕様情報を記載しております。
防臭ゴム 51/56×32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防臭ゴム 51/56×32
カクダイ 防臭ゴム 51/56×25
防臭ゴム 51/56×38
防臭ゴム 50×32
防臭ゴム 40×32
防臭ゴム 40/44×32
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9229221,041840707790
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235394734849723539473314972353947355497235304163349723530416194972353947324
トラスココード807-3527807-3526807-3528807-5924807-5922807-3525
質量(g)80886370.80029.50033.800
材質1CR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました