ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ レバー式万能ホーム水栓

カクダイ レバー式万能ホーム水栓 7014-13
通常単価(税別)
10,058円
税込単価
11,064円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・二条ネジスピンドル固定コマ仕様・JANコード:4972353701407・トラスココード...

詳細を確認

型番:

7014-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7014-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353701407
トラスココード
807-5184
質量(g)
658.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7014-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,058円
( 11,064円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・二条ネジスピンドル固定コマ仕様
・JANコード:4972353701407
・トラスココード:807-5184
・質量:658.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ レバー式万能ホーム水栓の型番7014-13のページです。 型番7014-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ レバー式万能ホーム水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ レバー式万能ホーム水栓
レバー式自在水栓
万能ホーム水栓(送り座つき) 13
万能ホーム水栓 701-523HK-13
ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ
双口ホーム水栓13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,058円11,562円6,320円5,327円10,187円10,436円
通常出荷日9日目11日目9日目9日目11日目1日目
JANコード497235370140749723530757994972353701704497235370142149723530838864972353705092
トラスココード807-5184682-9053807-5196807-5189198-3449836-5680
質量(g)658.000920.000428.000403.800829891.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました