ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

異径内ねじチーズ

通常単価(税別)
1,340円~3,591円
税込単価
1,474円~3,950円
通常出荷日:1日目

【特長】・異なったサイズのネジを接続することができます【用途】・他分野における機具・機器・機械の部品と...

詳細を確認
  • 商品画像はTF-1112R型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
1/8B(6A)
1/4B(8A)
99
483-5891
4580121416301
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
90
483-5905
4580121416325
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
158
483-5913
4580121416332
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
145
483-5921
4580121416363
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
287
483-5930
4580121416370
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
265
483-5948
4580121416400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490円
( 1,639円 )
1日目
1,340円
( 1,474円 )
1日目
2,223円
( 2,445円 )
1日目
2,223円
( 2,445円 )
1日目
3,591円
( 3,950円 )
1日目
3,591円
( 3,950円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なったサイズのネジを接続することができます
【用途】
・他分野における機具・機器・機械の部品として
【材質】
・黄銅(C3771)

ご注意

  • 商品画像はTF-1112R型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径内ねじチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径内ねじチーズ
異径内ねじエルボ
異径チーズ 黒心可鍛鋳鉄製
異径エルボ
異径ニップル
低圧用ねじ込み継手 異径 チーズ
メーカーアソーアソーエスコエスコエスコミスミ
通常価格1,340円-970円 -890円 -678円 -1,397円 -370円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし----
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状内ネジチーズ内ネジエルボティーエルボニップルチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRRc(PTめねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト