ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

樹脂ニップル(めねじ取付用)

通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:1日目

【特長】・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。・プラスチック製で軽くさびません...

詳細を確認
  • 必要に応じてシールテープをご使用ください。

型番:

NPS2S2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NPS2S2の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
ニップル
ねじの種類1
G(おねじ)
ねじの呼び1
1/4B(8A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/4B(8A)
材質
樹脂
表面処理
なし
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
内面樹脂ライニング
なし
流体温度(℃)
0~50
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
六角対辺(mm)
17
材質1
ナイロン(PA)
JANコード
4571119730370
トラスココード
219-8128
質量(g)
4.000

型番リスト

表示件数
型番
NPS2S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
・プラスチック製で軽くさびません。
・ジョプラスターシリーズに接続可能です。
【用途】
・一般エア配管に。
・G1/4めねじ同士の接続に。
【材質】
・ナイロン(PA)

ご注意

  • 必要に応じてシールテープをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ニップル(めねじ取付用)の型番NPS2S2のページです。 型番NPS2S2に関する仕様情報を記載しております。
樹脂ニップル(めねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ニップル(めねじ取付用)
樹脂ホースニップル(めねじ取付用)
スーパーカプラ(めねじ取付用)
フルブローカプラソケット(めねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)ニトリルゴム
金型カプラ(めねじ取付用)PM/SM型
メーカージョプラックスジョプラックス日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格477円477円649円5,191円 -2,323円 -649円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類継手-----
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種-----
接続形状ニップル-----
ねじの種類1G(おねじ)-----
ねじの呼び11/4B(8A)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました