ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 銅管外ネジアダプター

カクダイ 銅管外ネジアダプター 6696-13X22.22
通常単価(税別)
2,427円
税込単価
2,670円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管外ネジアダプター・JANコード:4972353669691・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

6696-13X22.22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6696-13X22.22の仕様・寸法情報

JANコード
4972353669691
トラスココード
807-8378
質量(g)
40
材質1
銅

型番リスト

表示件数
型番
6696-13X22.22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,427円
( 2,670円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管外ネジアダプター
・JANコード:4972353669691
・トラスココード:807-8378
・質量:40.0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管外ネジアダプターの型番6696-13X22.22のページです。 型番6696-13X22.22に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管外ネジアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管用外ネジアダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,427円10,776円1,034円1,430円1,430円1,288円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235366969149723536696844972353669615497235366963949723536696224972353618293
トラスココード807-8378807-8383807-8377807-8379807-8376807-7662
質量(g)40390.00030.00050.50042.00080
材質1銅銅銅銅銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました