ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 銅管外ネジアダプター

カクダイ 銅管外ネジアダプター 6696-10X12.7
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管外ネジアダプター・JANコード:4972353669608・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

6696-10X12.7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6696-10X12.7の仕様・寸法情報

JANコード
4972353669608
トラスココード
807-8375
材質1
銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6696-10X12.7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430円
( 1,573円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管外ネジアダプター
・JANコード:4972353669608
・トラスココード:807-8375
・質量:0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管外ネジアダプターの型番6696-10X12.7のページです。 型番6696-10X12.7に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管外ネジアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
カクダイ 銅管外ネジアダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,430円10,776円4,557円1,430円1,430円1,034円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235366960849723536696844972353669660497235366963949723536696224972353669615
トラスココード807-8375807-8383807-8381807-8379807-8376807-8377
材質1銅銅銅銅銅銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました