ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 銅管キャップ

カクダイ 銅管キャップ 6695-12.7
通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管キャップ・JANコード:4972353669516・トラスココード:807-8511...

詳細を確認

型番:

6695-12.7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6695-12.7の仕様・寸法情報

JANコード
4972353669516
トラスココード
807-8511
質量(g)
4.000
材質1
銅

型番リスト

表示件数
型番
6695-12.7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管キャップ
・JANコード:4972353669516
・トラスココード:807-8511
・質量:4.0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管キャップの型番6695-12.7のページです。 型番6695-12.7に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格582円1,370円3,125円666円615円1,081円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235366951649723536695544972353669578497235366950949723536695234972353669547
トラスココード807-8511807-8369807-8371807-8374807-8512807-8514
質量(g)4.00043.200118.7002.700626.600
材質1銅銅銅銅銅銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました