ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 銅管ソケット

カクダイ 銅管ソケット 6693-15.88
通常単価(税別)
541円
税込単価
595円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管ソケット・JANコード:4972353669387・トラスココード:807-8476...

詳細を確認

型番:

6693-15.88
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6693-15.88の仕様・寸法情報

JANコード
4972353669387
トラスココード
807-8476
質量(g)
12.000
材質1
銅

型番リスト

表示件数
型番
6693-15.88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541円
( 595円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管ソケット
・JANコード:4972353669387
・トラスココード:807-8476
・質量:12.0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管ソケットの型番6693-15.88のページです。 型番6693-15.88に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格541円1,536円2,958円516円516円648円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235366938749723536975644972353697595497235366936349723536693494972353697359
トラスココード807-8476807-8493807-8496807-8474807-8472807-8482
質量(g)12.00099184.0006.80054.00020
材質1銅銅銅銅銅銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました