ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレス丸ニップル

カクダイ ステンレス丸ニップル 6475-50
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレス丸ニップル・JANコード:4972353647552・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

6475-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6475-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647552
トラスココード
807-8067
質量(g)
167.500
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6475-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300円
( 2,530円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス丸ニップル
・JANコード:4972353647552
・トラスココード:807-8067
・質量:167.5g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレス丸ニップルの型番6475-50のページです。 型番6475-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレス丸ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました