ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 樹脂製サドルバンド

カクダイ 樹脂製サドルバンド 6253-32
通常単価(税別)
506円
税込単価
557円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろの( )内は、A(ミリ)×穴径(釘穴の径/ミリ)【商品仕様】・樹脂製サドルバンド...

詳細を確認

型番:

6253-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6253-32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625338
トラスココード
807-7901
材質1
PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6253-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506円
( 557円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は、A(ミリ)×穴径(釘穴の径/ミリ)
【商品仕様】
・樹脂製サドルバンド
・JANコード:4972353625338
・トラスココード:807-7901
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂製サドルバンドの型番6253-32のページです。 型番6253-32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂製サドルバンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管保持
4
満足度:4.0
新設配管の保持に利用しました。 割れることなく取り付け、使用できました。 金属のものよりかっちりはまるので強引な感じでは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格506円462円479円455円455円467円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362533849723536260834972353626090497235362605249723536260764972353625321
トラスココード807-7901807-4552807-4553807-4549807-4551807-7895
材質1PP材質 PP材質 PP材質 PP材質 PPPP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました