ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ フラットプラグ

カクダイ フラットプラグ 616-810-13
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・キャップ付き・穴径 六角対辺12.5ミリ・JANコード:4972353616664・トラ...

詳細を確認

型番:

616-810-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

616-810-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353616664
トラスココード
807-4463
質量(g)
28.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
616-810-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャップ付き
・穴径 六角対辺12.5ミリ
・JANコード:4972353616664
・トラスココード:807-4463
・質量:28.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フラットプラグの型番616-810-13のページです。 型番616-810-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フラットプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フラットプラグ
カクダイ フラットノズル180°
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格996円3,801円1,387円906円967円1,080円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361666449723530320514972353647941497235301923649723536485664972353647934
トラスココード807-4463807-7289807-8125807-8130807-8123807-8124
質量(g)28.00046.30045.40014.2000.00030.000
材質1材質 黄銅黄銅SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました