ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ クローム丸ニップル

カクダイ クローム丸ニップル 6137-20
通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・クローム丸ニップル・JANコード:4972353613717・トラスココード:807-7...

詳細を確認

型番:

6137-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6137-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613717
トラスココード
807-7394
質量(g)
71
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6137-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216円
( 1,338円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クローム丸ニップル
・JANコード:4972353613717
・トラスココード:807-7394
・質量:71.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ クローム丸ニップルの型番6137-20のページです。 型番6137-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ クローム丸ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ クローム丸ニップル
カクダイ クローム丸ニップル
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,216円887円1,512円2,469円2,226円3,263円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361371749723536137004972353614363497235361661949723536143704972353612857
トラスココード807-7394807-7393807-7511807-7513807-7512807-7514
質量(g)7146.00060103.90083153.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました