ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 砲金ニップル

カクダイ 砲金ニップル 6128-20
通常単価(税別)
2,162
税込単価
2,378
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・砲金ニップル・JANコード:4972353614394・トラスココード:807-7503...

詳細を確認

型番:

6128-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6128-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353614394
トラスココード
807-7503
質量(g)
120.000
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
6128-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,162
( 2,378 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砲金ニップル
・JANコード:4972353614394
・トラスココード:807-7503
・質量:120.0g
【材質/仕上】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金ニップルの型番6128-20のページです。 型番6128-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました