ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス 丸リンク

ステンレス 丸リンク R-16-70
通常単価(税別)
4,839
税込単価
5,323
通常出荷日:6日目

【特長】・接続部は溶接しているため丈夫です。・サイズが豊富です。【用途】・ロープ等の先端金具として。【...

詳細を確認

型番:

R-16-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-16-70の仕様・寸法情報

トラスココード
849-2277
使用荷重(kN)
9.8
D(mm)
16
L(mm)
70
JANコード
4982970001163
質量(g)
446
材質1
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R-16-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,839
( 5,323 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・ロープ等の先端金具として。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 丸リンクの型番R-16-70のページです。 型番R-16-70に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 丸リンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 丸リンク
ステンレス 丸リンク 線径25mm
ステンレス 丸リンク 線径32mm
ステンレス 丸リンク 線径22mm
ステンレス 丸リンク 線径28mm
ステンレス 丸リンク 線径13mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,83916,33953,90811,36321,1132,953
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目6日目
トラスココード849-2277849-2291849-2294849-2285849-2292849-2276
使用荷重(kN)9.812.2519.612.2512.254.9
D(mm)162532222813
L(mm)7020025017525060
JANコード498297000116349829700012554982970001293498297000122449829700012864982970001132

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました