ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 砲金エルボ

カクダイ 砲金エルボ 6125-13
通常単価(税別)
1,788円
税込単価
1,967円
通常出荷日:2日目

【特長】・呼13、20、20×13以外は写真と異なります。【商品仕様】・砲金エルボ・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

6125-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6125-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353614080
トラスココード
807-7465
質量(g)
124.000
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
6125-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,788円
( 1,967円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼13、20、20×13以外は写真と異なります。
【商品仕様】
・砲金エルボ
・JANコード:4972353614080
・トラスココード:807-7465
・質量:124.0g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金エルボの型番6125-13のページです。 型番6125-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金エルボ
カクダイ 砲金エルボ
カクダイ 砲金エルボ
カクダイ 砲金エルボ
カクダイ 砲金エルボ
カクダイ 砲金エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,788円4,173円6,987円9,729円2,452円3,745円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361408049723536125434972353612970497235361298749723536163054972353616312
トラスココード807-7465807-7468807-7472807-7473807-7467807-7469
質量(g)124.000269.000435.500694.000134.000196.000
材質1青銅青銅青銅青銅青銅青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました