17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット 60
  • フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

通常単価(税別)
823円
税込単価
905円
通常出荷日:1日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量 (g)
    15.000
  • その他
    セット
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 適合機種
    #5501/#5701/#7400/#7450/#7500/#7550/#7560/#7700/#7710/#7720/#7760/#7800/#8241/#8261/#8655/#8740/#8744/#8760/#8766
  • 品名
    逆止弁ホルダーセット
  • JANコード
    4977263000602
  • トラスココード
    126-1720

型番:

60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
質量(g)
15.000
その他
セット
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
適合機種
#5501/#5701/#7400/#7450/#7500/#7550/#7560/#7700/#7710/#7720/#7760/#7800/#8241/#8261/#8655/#8740/#8744/#8760/#8766
品名
逆止弁ホルダーセット
JANコード
4977263000602
トラスココード
126-1720
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263000602
・質量:15g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセットの型番60のページです。 型番60に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品 ホースセット 128
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格823円669円984円781円394円1,456円
通常出荷日1日目4日目9日目9日目4日目4日目
商品タイプその他-バルブ・プラグ--ホース・チューブ
質量(g)15.000-35.000--171.000
その他セット-セット--セット
材質1容器:ポリエチレン(PE)-容器:ポリエチレン(PE)--容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮-ノズル:真鍮--ノズル:真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました