ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト

型番:

1179060600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1179060600の仕様・寸法情報

商品タイプ
防獣・防鳥用品
高さ(mm)
215
幅(mm)
80
JANコード
4573454531124
質量(g)
230
トラスココード
136-6183
材質1
成分:唐辛子エキス
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
60
対象生物
熊
噴射距離
9m
噴射持続時間
7.2秒

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
1179060600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,419円
( 41,161円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熊よけ対策の商品です
【商品仕様】
・熊よけ対策用品として
・JANコード:4573454531124
・トラスココード:136-6183
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルトの型番1179060600のページです。 型番1179060600に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト
グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー
熊よけスプレー専用ホルスター
吹付けプレート
吹付け用プレート
メッシュよこ幕
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスつくし工房ユニットグリーンクロス
通常価格37,419円44,047円8,832円11,168円 -2,942円 -17,878円 -
通常出荷日1日目1日目7日目4日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプ防獣・防鳥用品防獣・防鳥用品----
高さ(mm)215215----
幅(mm)8080----
JANコード45734545311244573454531131----
質量(g)230290----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました