ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 特ベンド 270×320

カクダイ 特ベンド 270×320 4690-32D
通常単価(税別)
4,659円
税込単価
5,125円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)【商品仕様】・特ベンド270×320・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

4690-32D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4690-32Dの仕様・寸法情報

JANコード
4972353469017
トラスココード
807-6741
質量(g)
294.800
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
4690-32D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,659円
( 5,125円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)
【商品仕様】
・特ベンド270×320
・JANコード:4972353469017
・トラスココード:807-6741
・質量:294.8g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 特ベンド 270×320の型番4690-32Dのページです。 型番4690-32Dに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 特ベンド 270×320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 特ベンド 270×320
カクダイ 特ベンド 200×320
カクダイ 特ベンド 45° 170×320
カクダイ 特ベンド 300×500
カクダイ 特ベンド 45° 200×300
カクダイ 特ベンド 45° 300×500
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,659円5,572円5,165円5,735円6,484円7,069円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346901749723534690484972353469109497235346909349723534691234972353469116
トラスココード807-6741807-6875807-6879807-6742807-6881807-6880
質量(g)294.800330.000250.000423.700348.000400.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました