ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 大便器スパット

カクダイ 大便器スパット 4656-38
通常単価(税別)
3,461円
税込単価
3,807円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろは呼【商品仕様】・大便器スパット・JANコード:4972353465613・トラ...

詳細を確認

型番:

4656-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4656-38の仕様・寸法情報

JANコード
4972353465613
トラスココード
807-6838
質量(g)
274.000
材質1
黄銅、NBR

型番リスト

表示件数
型番
4656-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,461円
( 3,807円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・大便器スパット
・JANコード:4972353465613
・トラスココード:807-6838
・質量:274.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 大便器スパットの型番4656-38のページです。 型番4656-38に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 大便器スパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 大便器スパット
大便器スパット 4656-32
カクダイ 小便スパット
自在パイプ取付パッキン(大)
カクダイ 大口径シャワホース金具(セット)
カクダイ エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,461円3,222円2,525円581円2,954円621円
通常出荷日9日目1日目9日目2日目9日目9日目
JANコード497235346561349723534656064972353796403497235391100449723539354064972353573356
トラスココード807-6838807-6837807-9090807-3056807-3474807-7220
質量(g)274.000260.00092.0005.000103.8005.000
材質1黄銅、NBR黄銅、NBR黄銅、PP、NBRゴム(NBR)黄銅POM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました