ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50

カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50 4545-1.2
通常単価(税別)
2,018円
税込単価
2,220円
通常出荷日:9日目

【特長】・取付ネジG2・ナット回転式・パッケージサイズ W290ミリ×H340ミリ×D60ミリ・品番の...

詳細を確認

型番:

4545-1.2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4545-1.2の仕様・寸法情報

JANコード
4972353454525
トラスココード
807-6815
質量(g)
207.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
4545-1.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,018円
( 2,220円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジG2
・ナット回転式
・パッケージサイズ W290ミリ×H340ミリ×D60ミリ
・品番のうしろは長さ(m)
【商品仕様】
・流シ台用ホース(ネジコミ式)50
・JANコード:4972353454525
・トラスココード:807-6815
・質量:207.0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50の型番4545-1.2のページです。 型番4545-1.2に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 40
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 40
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 40
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,018円1,580円2,260円1,673円1,431円1,313円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235345452549723534545184972353454549497235345414349723534541294972353454112
トラスココード807-6815807-6814807-3306807-3302807-6811807-3301
質量(g)207.000176.000312.000276.000190.000167.000
材質1PVCPVCPVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました