ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50

カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50 4545-1
通常単価(税別)
1,494
税込単価
1,643
通常出荷日:9日目

【特長】・取付ネジG2・ナット回転式・パッケージサイズ W290ミリ×H340ミリ×D60ミリ・品番の...

詳細を確認

型番:

4545-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4545-1の仕様・寸法情報

JANコード
4972353454518
トラスココード
807-6814
質量(g)
176.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
4545-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494
( 1,643 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジG2
・ナット回転式
・パッケージサイズ W290ミリ×H340ミリ×D60ミリ
・品番のうしろは長さ(m)

【商品仕様】
・流シ台用ホース(ネジコミ式)50
・JANコード:4972353454518
・トラスココード:807-6814
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50の型番4545-1のページです。 型番4545-1に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました