ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ タブローメジャー レッド

蝶プラ タブローメジャー レッド 220310
通常単価(税別)
678
税込単価
746
通常出荷日:9日目

【特長】・小さじ1/2、小さじ1、大さじ1/2、大さじ1の4種類の計量ができます。【商品仕様】・45×...

詳細を確認

型番:

220310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220310の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4115
JANコード
4904881220310
質量(g)
40.000
材質1
本体:AS樹脂
材質2
留具:ポリプロピレン
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
220310
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678
( 746 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さじ1/2、小さじ1、大さじ1/2、大さじ1の4種類の計量ができます。
【商品仕様】
・45×152×32mm
・蝶プラ タブローメジャー レッド
・JANコード:4904881220310
・質量:40g
【材質/仕上】
・本体:AS樹脂
・留具:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ タブローメジャー レッドの型番220310のページです。 型番220310に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ タブローメジャー レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ タブローメジャー レッド
タブローメジャー ホワイト
蝶プラ タブローバター入 ホワイト
蝶プラ サインボールケース
蝶プラ キッチンタオルホルダー
蝶プラ ベジタボーイ丸
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格6786781,2523,3219453,831
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4115135-5723135-5699135-4177135-4134106-0021
JANコード490488122031049048812203034904881221140490488156104849048811711864904881100056
質量(g)40.00040.000162.000549.000162.000835.000
材質1本体:AS樹脂本体:AS樹脂本体、フタ、ナイフ台:スチロール樹脂本体、台:スチロール樹脂本体:ポリプロピレンかご:ポリプロピレン
材質2留具:ポリプロピレン留具:ポリプロピレンナイフ:ステンレススチールボール台:ポリエチレン裏:スチロール樹脂柱:スチロール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト