17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角タル2K
  • 角タル2K

角タル2K

通常単価(税別)
664円~762円
税込単価
730円~838円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・一般的...

詳細を確認

ご注意

  • 200208WHNA00に対応するフタについてはこちら、200209WHNA00に対応するフタについてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 適合フタ

  • メーカー商品名

  • メーカー品番

  • 内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

質量(g)

トラスココード

適合フタ

メーカー商品名

メーカー品番

内寸

(mm)

最小発注数量
190
190
99
124.000
217-5702
700207TM00-TM
角タル2K
200208
165×165×84
1個
212
212
70
110.000
217-5949
700208WHNA00
角タル2K-2
200209
189×189×57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
6日目
664円
( 730円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。

ご注意

  • 200208WHNA00に対応するフタについてはこちら、200209WHNA00に対応するフタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角タル2Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角タル2K
角タル8K(本体)
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
漬物タル5K
角タル1.5K 半透明
漬物タル10K
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格664円-2,147円876円1,228円 -566円2,395円
通常出荷日6日目8日目8日目6日目6日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
容量(l)27.6--1.5-
色乳白色乳白色クリーム-透明クリーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト