ファクトリーサプライ用品技術窓口

角タル1・1.5・2Kフタ爪無 700207TM00-TM
  • 角タル1・1.5・2Kフタ爪無

角タル1・1.5・2Kフタ爪無

通常単価(税別)
396円
税込単価
436円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・一般的...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    195
  • 奥行 (mm)
    215
  • 高さ (mm)
    10
  • オプション
    オプション
  • 質量(g)
    64.000
  • トラスココード
    217-6218
  • 色
    透明
  • メーカー商品名
    1K・1.5K・2K用フタツメ無
  • メーカー品番
    700207
  • 適合本体
    200121WHNA00、200208WHNA00

ご注意

型番:

700207TM00-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

700207TM00-TMの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
195
奥行(mm)
215
高さ(mm)
10
オプション
オプション
質量(g)
64.000
トラスココード
217-6218
色
透明
メーカー商品名
1K・1.5K・2K用フタツメ無
メーカー品番
700207
適合本体
200121WHNA00、200208WHNA00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
700207TM00-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396円
( 436円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角タル1・1.5・2Kフタ爪無の型番700207TM00-TMのページです。 型番700207TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
角タル1・1.5・2Kフタ爪無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角タル1・1.5・2Kフタ爪無
角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明
サンコー サンコータル角3.5K-2フタ
角タル1Kー2用フタ(PS)
角タル1.5K 半透明
サンコータル 角 Sー1.3K本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格396円467円766円396円566円1,130円
通常出荷日6日目6日目8日目6日目6日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレンテレプタレート(PET)
間口(mm)195215228165190195
奥行(mm)215215227165190195
高さ(mm)101722108255
オプションオプションオプション-オプション--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました