17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明 700208WHNA00
  • 角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明

角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明

通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・一般的...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    215
  • 奥行 (mm)
    215
  • 高さ (mm)
    17
  • オプション
    オプション
  • 質量(g)
    71.000
  • トラスココード
    217-5798
  • 色
    乳白色
  • メーカー商品名
    2K-2用フタツメ有
  • メーカー品番
    700208
  • 適合本体
    200209WHNA00

ご注意

  • 対応する本体についてはこちらをご覧ください。

型番:

700208WHNA00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

700208WHNA00の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
215
奥行(mm)
215
高さ(mm)
17
オプション
オプション
質量(g)
71.000
トラスココード
217-5798
色
乳白色
メーカー商品名
2K-2用フタツメ有
メーカー品番
700208
適合本体
200209WHNA00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
700208WHNA00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。

ご注意

  • 対応する本体についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明の型番700208WHNA00のページです。 型番700208WHNA00に関する仕様情報を記載しております。
角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明
角タル1・1.5・2Kフタ爪無
サンコー サンコータル角3.5K-2フタ
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
角タル1Kー2用フタ(PS)
角タル1.5K 半透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格467円396円766円876円396円566円
通常出荷日6日目6日目8日目8日目6日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)-ポリエチレン(PE)
間口(mm)215195228126165190
奥行(mm)215215227126165190
高さ(mm)171022381082
オプションオプションオプション-オプションオプション-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました