17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ピンク (50枚×24袋=1200枚)

通常単価(税別)
10,942円
税込単価
12,036円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない・乾きが早く菌の繁殖を抑えます。【用途】・食品・弁当工場・スー...

詳細を確認

    型番:

    1UP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1UPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1UP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,942円
    ( 12,036円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
    ・乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
    【用途】
    ・食品・弁当工場
    ・スーパーのバックヤード
    ・飲食店等
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):350×300
    ・色:ピンク
    ・JANコード:4560170004292
    ・トラスココード:809-6081
    ・質量:6.8kg
    【材質/仕上】
    ・レーヨン、ポリエステル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ピンク (50枚×24袋=1200枚)の型番1UPのページです。 型番1UPに関する仕様情報を記載しております。
    橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ピンク (50枚×24袋=1200枚)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ピンク (50枚×24袋=1200枚)
    橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ブルー (50枚×24袋=1200枚)
    橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 グリーン (50枚×24袋=1200枚)
    橋本 カウンタークロス(ハーフ)薄手 ホワイト (50枚×24袋=1200枚)
    橋本 カウンタークロス(ダブル)薄手 ピンク (50枚×9袋=450枚)
    橋本 カウンタークロス(ダブル)薄手 ブルー (50枚×9袋=450枚)
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
    通常価格10,942円10,942円10,942円10,942円12,887円12,887円
    通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました