ファクトリーサプライ用品技術窓口

フタ付プラパールケース 10442
  • フタ付プラパールケース

フタ付プラパールケース

通常単価(税別)
10,607
税込単価
11,668
通常出荷日:6日目

【特長】・軽くて丈夫なプラパール製の箱です。素材はPPです。【用途】・保管、輸送。・内容量約50kg以...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    5
  • JANコード
    4512289104424
  • トラスココード
    129-0886
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m)
    250

ご注意

  • 液体の保管は避けてください。
  • 液体の保管は避けてください。

型番:

10442
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10442の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
5
JANコード
4512289104424
トラスココード
129-0886
質量(g)
1800.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
10442
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,607
( 11,668 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なプラパール製の箱です。素材はPPです。
【用途】
・保管、輸送。
・内容量約50kg以内

ご注意

  • 液体の保管は避けてください。
  • 液体の保管は避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フタ付プラパールケースの型番10442のページです。 型番10442に関する仕様情報を記載しております。
フタ付プラパールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ付プラパールケース
養生シートトラボ
導電ベストボード
折りたたみ養生 プラダン
プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ
ODグリーンシート #3000
メーカー川上産業川上産業エムエフアイリスオーヤマ住化プラステックユタカメイク
通常価格10,60732,08211,7411,0147,752957 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)5932.530.22
JANコード45122891044244512289102567----
トラスココード129-0886353-1406----
質量(g)1800.03300.0----
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました