ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 幅広ワン

カクダイ 幅広ワン 0479-25X75
通常単価(税別)
1,164円
税込単価
1,280円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろはB×A(ミリ)※フラッシュバルブ給水管用ワンはP.505をご参照ください。【商...

詳細を確認

型番:

0479-25X75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0479-25X75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353047918
トラスココード
807-6066
質量(g)
28.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
0479-25X75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164円
( 1,280円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろはB×A(ミリ)※フラッシュバルブ給水管用ワンはP.505をご参照ください。
【商品仕様】
・幅広ワン
・JANコード:4972353047918
・トラスココード:807-6066
・質量:28.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 幅広ワンの型番0479-25X75のページです。 型番0479-25X75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 幅広ワンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 幅広ワン
カクダイ 幅広ワン
カクダイ 幅広ワン
カクダイ 幅広ワン
カクダイ 幅広給水ザガネ
カクダイ 幅広給水ザガネ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,164円1,164円2,469円2,469円846円846円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235304791849723530479564972353047925497235304796349723536227194972353622726
トラスココード807-6066807-6068807-6065807-6067807-7792807-7793
質量(g)28.00026.000586014.00013.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました