ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステッキ管 60×517

カクダイ ステッキ管 60×517 0438-25A
通常単価(税別)
3,756円
税込単価
4,132円
通常出荷日:9日目

【特長】・ツバ付き・品番のうしろの( )内はA×長さ(ミリ)【商品仕様】・ステッキ管60×517・JA...

詳細を確認

型番:

0438-25A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0438-25Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0438-25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,756円
( 4,132円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ付き
・品番のうしろの( )内はA×長さ(ミリ)
【商品仕様】
・ステッキ管60×517
・JANコード:4972353043804
・トラスココード:807-5978
・質量:216.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステッキ管 60×517の型番0438-25Aのページです。 型番0438-25Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステッキ管 60×517のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステッキ管 60×517
カクダイ ステッキ管 60×600
カクダイ ステッキ管 60×750
カクダイ ステッキ管 25
カクダイ ステッキ管 32
カクダイ ステッキ管 32
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,756円5,282円5,945円4,143円2,127円4,479円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました