ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

トラップU管 0434-38

トラップU管 0434-38 0434-38
通常単価(税別)
7,069円
税込単価
7,776円
通常出荷日:2日目

【特長】・品番のうしろは呼・テール管側:さしこみパッキン、ナット付きキセル管、ステッキ管側:平パッキン...

詳細を確認

型番:

0434-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0434-38の仕様・寸法情報

JANコード
4972353043422
トラスココード
807-5935
質量(g)
300.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
0434-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,069円
( 7,776円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは呼
・テール管側:さしこみパッキン、ナット付き
キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
【商品仕様】
・トラップU管
・JANコード:4972353043422
・トラスココード:807-5935
・質量:300g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラップU管 0434-38の型番0434-38のページです。 型番0434-38に関する仕様情報を記載しております。
トラップU管 0434-38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラップU管 0434-38
トラップU管 0434-25
カクダイ トラップU管
カクダイ トラップU管 25
カクダイ トラップU管 32
カクダイ 防臭ゴム 50×38
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,069円3,428円8,840円4,335円4,901円998円
通常出荷日2日目14日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235304342249723530434084972353483105497235394551149723539455044972353041640
トラスココード807-5935807-5933807-6931807-3512807-3511807-5925
質量(g)300.000159.000308.400160.000265.00059.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅CR、PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました