ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • A(mm)

    ~mm
  • L0(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)

通常単価(税別)
12,286円~17,955円
税込単価
13,515円~19,751円
通常出荷日:5日目

【特長】・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます【材質】・バーミキュラ鋳鉄

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

A

(mm)

L0

(mm)

最小発注数量
65
132
26
3620
4571384971751
674-1735
96
186
1個
75
134
28
3860
4571384971775
674-1706
96
198
1個
100
146
34
6210
4571384971782
674-1720
106
214
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,286円
( 13,515円 )
5日目
14,203円
( 15,623円 )
5日目
17,955円
( 19,751円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます
【材質】
・バーミキュラ鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
めねじ付ソケット ポリエチレン管用
おねじ付ソケット ポリエチレン管用
めねじ付ソケット 塩ビ管用
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格12,286円-13,565円 -12,286円 -1,596円1,530円1,481円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
種類ストレート-----
接続種類管⇔管 同径-----
適用管サイズ 規格ミリサイズ-----
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下-----
使用流体水 / 空気-----
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト