ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1360

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1360 CR-CW3-G
通常単価(税別)
8,952円
税込単価
9,847円
通常出荷日:4日目

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピー...

詳細を確認
  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番:

CR-CW3-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CW3-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-CW3-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,952円
( 9,847円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピーレス仕様。純透明で、グレーや木目などの天板にもぴったりマッチ。規格サイズの机全種類に対応します。
【商品仕様】
・縦×横(mm):625×1360
・マット厚:1.8mm
・下敷厚:1mm
・材質:マット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト
・入数:1枚
・JAN:4953349053045

ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1360の型番CR-CW3-Gのページです。 型番CR-CW3-Gに関する仕様情報を記載しております。
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1360
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1360
クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):625×1360
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1360
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1360
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):625×1360
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格8,952円9,589円7,804円8,059円8,633円6,000円
通常出荷日4日目4日目10日目4日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました