ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FSC認証感熱FAXロール紙 100m

FSC認証感熱FAXロール紙 100m F711FSC
通常単価(税別)
1,948円
税込単価
2,143円
通常出荷日:4日目

【特長】環境を考え、認証を受けた紙を使用。【商品仕様】・規格:B4判・サイズ:幅257mm×長100m...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

F711FSC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F711FSCの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
F711FSC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948円
( 2,143円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】環境を考え、認証を受けた紙を使用。
【商品仕様】
・規格:B4判
・サイズ:幅257mm×長100m×芯1インチ
・材質:感熱紙,G3標準紙
・表巻き
・入数:1巻
・JAN:4946389130197

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FSC認証感熱FAXロール紙 100mの型番F711FSCのページです。 型番F711FSCに関する仕様情報を記載しております。
FSC認証感熱FAXロール紙 100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FSC認証感熱FAXロール紙 100m
FSC認証感熱FAXロール紙 30m
感熱紙ロールペーパー
インクジェットロール紙
インクジェットロール紙
A4タックシール20面 100枚入 FSC森林認証紙
メーカークリエイティアクリエイティアトラスコ中山クリエイティアクリエイティアヒサゴ
通常価格1,948円809円1,079円2,597円1,531円4,709円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました