ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

証書ファイル/スエード/A4/エンジ

証書ファイル/スエード/A4/エンジ FSS-A4-R
通常単価(税別)
1,458円
税込単価
1,604円
通常出荷日:4日目

【特長】飲食店のメニューや、店舗案内にもおすすめ。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦319×横226...

詳細を確認

型番:

FSS-A4-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FSS-A4-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FSS-A4-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458円
( 1,604円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】飲食店のメニューや、店舗案内にもおすすめ。
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦319×横226mm
・収容寸法:縦305×横210mm
・材質:表紙=布クロス(スエード調),パッド=ウレタンフォーム
・本体色:エンジ
・入数:1冊
・JAN:4902205536161

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

証書ファイル/スエード/A4/エンジの型番FSS-A4-Rのページです。 型番FSS-A4-Rに関する仕様情報を記載しております。
証書ファイル/スエード/A4/エンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
証書ファイル/スエード/A4/エンジ
証書ファイル/スエード/B5/エンジ
証書ファイル/スエード/A4/紺
証書ファイル レザックブックタイプ 赤
証書ファイル レザックブックタイプ 紺
調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 緑
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシ美濃商会美濃商会コレクト
通常価格1,458円1,346円1,458円893円930円6,519円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました