ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

朱肉プレミオ SA-9004PSカミバコ

朱肉プレミオ SA-9004PSカミバコ SA90235
通常単価(税別)
3,101円
税込単価
3,411円
通常出荷日:4日目

【特長】フタを開けたままでも乾きにくい浸透性朱液。捺印後、約3秒でインクが乾きます。超微粒子の有機顔料...

詳細を確認
  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

型番:

SA90235
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA90235の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SA90235
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,101円
( 3,411円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】フタを開けたままでも乾きにくい浸透性朱液。捺印後、約3秒でインクが乾きます。超微粒子の有機顔料で、発色が鮮やかです。
【商品仕様】
・規格:90号
・盤面サイズ:径93mm
・乾燥時間:約3秒
・材質:本体=再生PC
・紙箱入
・入数:1個
・JAN:4902870709006

ご注意

  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

商品担当おすすめ

  • ナンバリング NR-1007 画像

    マックス(文具)

    ナンバリング NR-1007

    【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来製品比。印影がきれいな超微粒子顔料インク使用。

  • 瞬乾スタンプ台 専用補充インク 画像

    マックス(文具)

    瞬乾スタンプ台 専用補充インク

    【特長】パッドで乾きにくく、捺印ではすぐ乾く油性顔料インクです。

  • MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G 画像

    マックス(文具)

    MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G

    【特長】定着力が強く、サラッとした高性能インク。素材面の色に合わせてお選びください。ボトルから直接塗布でき、パッド面に素速く浸透します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朱肉プレミオ SA-9004PSカミバコの型番SA90235のページです。 型番SA90235に関する仕様情報を記載しております。
朱肉プレミオ SA-9004PSカミバコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朱肉プレミオ SA-9004PSカミバコ
朱肉プレミオ SA-6004PSカミバコ
朱肉プレミオ SA-7504PSカミバコ
瞬間朱肉 プレミオ20号 赤 SA-2004PS/R
瞬間朱肉 プレミオ20号 黒 SA-2004PS/K
瞬乾朱肉 プレミオ SA-3004/4004/5004/304PS
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格3,101円2,085円2,448円768円768円1,058円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました