ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ゼブラ
紙用マッキー極細 (パック仕様)
ゼブラ
通常価格(税別):420円~
通常出荷日:10日目
ヒサゴ
ヒサゴ 見積書(請求書・納品書)
ヒサゴ
通常価格(税別):6,923円~
通常出荷日:10日目
三菱鉛筆
ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)
通常価格(税別):633円~
通常出荷日:4日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
通常価格(税別):6,334円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】フタを開けたままでも乾きにくい浸透性朱液。捺印後、約3秒でインクが乾きます。超微粒子の有機顔料...
詳細を確認【特長】フタを開けたままでも乾きにくい浸透性朱液。捺印後、約3秒でインクが乾きます。超微粒子の有機顔料で、発色が鮮やかです。
【商品仕様】
・規格:75号
・盤面サイズ:径78mm
・乾燥時間:約3秒
・材質:本体=再生PC
・紙箱入
・入数:1個
・JAN:4902870708993

トラスコ中山
キャップボトル フィンガースプレー付

マックス(文具)
朱肉プレミオ SA-6004PSカミバコ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
5通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
ネーム9専用 補充インキ 赤
4.6通常価格(税別):716円

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,893円

シヤチハタ
TATスタンプ台N 塗布用 大
0通常価格(税別):2,578円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~