ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナンバリング専用インク NR-20アイ

ナンバリング専用インク NR-20アイ NR90247
通常単価(税別)
898円
税込単価
988円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:20ml・インク色:藍・入数:1個・JAN:4902870716905

型番:

NR90247
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR90247の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NR90247
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898円
( 988円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:20ml
・インク色:藍
・入数:1個
・JAN:4902870716905

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナンバリング専用インク NR-20アイの型番NR90247のページです。 型番NR90247に関する仕様情報を記載しております。
ナンバリング専用インク NR-20アイのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ナンバーリングの補充用インクとして
4
満足度:4.0
 滲みもなく鮮明なナンバーが刻印されて喜んでいます。 今まで、スタンプインキを流用していたのですが、印字も薄かったのでナ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナンバリング専用インク NR-20アイ
ナンバリング専用インク NR-20アカ
ナンバリング NR-807
ナンバリング NR-705
ナンバリング NR-1007
ナンバリング NR-404
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格898円898円18,371円13,491円22,620円10,345円
通常出荷日4日目4日目3日目6日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました