ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
丈夫な貼表紙タイプのリングファイル【特長】・とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるリング式。・リーズナブ...
詳細を確認
ピンク。

青。

グレー。

黒。

| 品番 | 603BF |
|---|---|
| サイズ | A4 タテ型 |
| とじ厚/内径/収納幅(mm) | 25(内径) |
| 適正収納枚数(枚) | 200 |
| ファイルのタイプ | 穴をあけてとじるファイル |
| 寸法 | |||
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 307 | ||
| 幅(mm) | 253 | ||
| 背幅/奥行き(mm) | 37 | ||
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 穴数 | 2穴 | 穴間隔(mm) | 80 |
| 表紙素材など | オレフィン素材貼表紙 | とじ具の種類 | リング式 |
| とじ具などの主要素材 | スチール | ||
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| ●差替え背見出し | |||
| ●再生紙(表紙芯材) |
| 環境性能 | |||
|---|---|---|---|
| エコマーク | - | グリーン購入法適合品 | ○ |
| エコ商品ねっと掲載 | ○ | ||
| キングジム環境マーク | |||
|---|---|---|---|
| 再生紙 | ○ | 再生PP | - |
| 再生PE | - | 非木材紙 | - |
| リユース | - | ロングライフ | - |
| 分別廃棄 | - | 回収・再資源化 | - |
| 回収・リユース | - | ||
貼表紙を得意とするキングジムの中で、商品ラインナップを増やしかつお求めやすい商品を、というコンセプトで生まれた商品です。


LIHIT LAB
P.P.リングファイル B5S 2穴 黒
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円