ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポリ攪拌棒 150mm

ポリ攪拌棒 150mm 0927-17-66-01
通常単価(税別)
593円
税込単価
652円
通常出荷日:3日目

【特長】サイドに4本ずつ付いたウィングでしっかりと攪拌できます。効率よく作業を進めるためにもお勧めです...

詳細を確認

型番:

0927-17-66-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0927-17-66-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0927-17-66-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】サイドに4本ずつ付いたウィングでしっかりと攪拌できます。効率よく作業を進めるためにもお勧めです。
【商品仕様】
・全長(mm):150
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ攪拌棒 150mmの型番0927-17-66-01のページです。 型番0927-17-66-01に関する仕様情報を記載しております。
ポリ攪拌棒 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ攪拌棒 150mm
テラオカ ふるい(内径)φ150×(深さ)H45(mm)目開き:150μm
テラオカ ふるい(内径)φ150×(深さ)H45(mm)目開き:4.75mm
テラオカ ふるい(内径)φ150×(深さ)H45(mm)目開き:1.40mm
テラオカ ふるい(内径)φ150×(深さ)H45(mm)目開き:5.60mm
テラオカ ふるい(内径)φ150×(深さ)H45(mm)目開き:3.35mm
メーカー東京硝子器械テラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格593円13,577円14,038円13,577円14,038円13,936円
通常出荷日3日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました