17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルアースマン乾湿計 Y-7001 0919-88-50-11

デジタルアースマン乾湿計 Y-7001

通常単価(税別)
137,918円
税込単価
151,710円
通常出荷日:61日目

空気中の温度と湿度を計測します。【特長】・直読式なので、面倒な湿度換算の必要がありません。・湿球布はカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 幅 (mm)
    85
  • 奥行 (mm)
    55
  • 高さ (mm)
    260
  • 仕様
    センサ:白金測温抵抗体
  • 型式
    Y-7001

型番:

0919-88-50-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0919-88-50-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-30~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0~100
防滴・防水機能
なし
幅(mm)
85
奥行(mm)
55
高さ(mm)
260
仕様
センサ:白金測温抵抗体
型式
Y-7001

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 61日以内

型番リスト

表示件数
型番
0919-88-50-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,918円
( 151,710円 )
61日目

詳細情報

基本情報

空気中の温度と湿度を計測します。
【特長】
・直読式なので、面倒な湿度換算の必要がありません。
・湿球布はカートリッジ式なので着脱が簡単にできます。
・小型軽量で携帯に便利です。
【仕様】
・型式:Y-7001
・メーカー検定付き
・測定項目:乾球温度、湿球温度、相対温度
・温度センサ:白金測温抵抗体(PT)
・温度測定範囲:-30~50℃
・湿度測定範囲:0~100%RH
・温度測定精度:±0.2℃以内
・重量:900g
・質量:80×55×250mm
・電源:単3形乾電池×4、ACアダプター(別売り)
・別売パーツ:デジタルアスマン用湿球布 2枚入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルアースマン乾湿計 Y-7001の型番0919-88-50-11のページです。 型番0919-88-50-11に関する仕様情報を記載しております。
デジタルアースマン乾湿計 Y-7001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルアースマン乾湿計 Y-7001
アースマン通風型乾湿計 Y-5011シリーズ
乾湿計 E-2
乾湿計 JCシリーズ
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
アスマン式通風乾湿計
メーカー東京硝子器械アズワンシンワ測定アズワン東京硝子器械佐藤計量器製作所
通常価格137,918円118,531円 -1,420円1,453円 -2,358円67,509円 -
通常出荷日61日目26日目〜1日目1日目〜5日目7日目〜
商品タイプ温湿度計-温湿度計-温湿度計-
測定温度範囲(℃)-30~50--10~50--10~+50-
温度最小表示(℃)0.1-----
測定湿度範囲(%RH)0~100-10~94---
防滴・防水機能なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました