ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

ネジリング・樹脂リング【5個入り】

ネジリング・樹脂リング 61-6996-61
通常単価(税別)
3,921
税込単価
4,313
通常出荷日:16日目

【特長】・ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。・紛失した時の保守部品としてご利用く...

詳細を確認

型番:

61-6996-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-6996-61の仕様・寸法情報

内径(φmm)
27
外径(mm)
30.85
厚さ(mm)
3
ネジピッチ
0.75mm

型番リスト

表示件数
型番
61-6996-61
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,921
( 4,313 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
・紛失した時の保守部品としてご利用ください。
・ネジリングと樹脂リングはそれぞれ5個1セットです。
・ネジリングと樹脂リングは別々に販売しています。
・ネジリングを締める専用工具ネジリングスパナー(NRS)もご用意しています。
・ビームスプリッターホルダー用のテーパー付き幅広ネジリングについてはお問合せください。
・※同社製品以外のものに使用した場合、ネジが固く回らなくなるす。同社製品以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジリング・樹脂リングの型番61-6996-61のページです。 型番61-6996-61に関する仕様情報を記載しております。
ネジリング・樹脂リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジリング・樹脂リング
PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mm
平行平面基板-量産低価格品 φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ
重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ
ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ
レーザ凹面ミラー基板 外径φ25mm LCBS-25Cシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,92113,45641,97160,3396,91221,260 -
通常出荷日16日目19日目16日目12日目12日目16日目〜
内径(φmm)27131----
外径(mm)30.8514070--25
厚さ(mm)3-2.3-0.16-
ネジピッチ0.75mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました