ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 平型台 HD-3 |
|
アズワン ステンレス両開きクランプ 固定ムッフ付 大・中・小 |
|
スーパーツール Tスロットボルト TBM1250~TBM24200 |
|
ケニス 両開クランプ RSZ |
【商品仕様】
・締付範囲 5~50㎜
・クランプタイプ 両開クランプ
・材質 アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転
・ムッフ取付径 20㎜φ以下
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス両開きクランプ 固定ムッフ付 大・中・小
0通常価格(税別):6,144円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~