17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

銅張積層板(プリント基板)紙フェノール

銅張積層板(プリント基板)紙フェノール
通常単価(税別)
680円~2,453円
税込単価
748円~2,698円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
75×100×1.6
1個
100×100×1.6
1個
100×150×1.6
1個
100×200×1.6
1個
100×250×1.6
1個
150×200×1.6
1個
150×250×1.6
1個
200×250×1.6
1個
200×300×1.6
1個
200×350×1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680円
( 748円 )
4日目
701円
( 771円 )
9日目
803円
( 883円 )
11日目
905円
( 996円 )
9日目
1,078円
( 1,186円 )
9日目
1,190円
( 1,309円 )
4日目
1,282円
( 1,410円 )
9日目
1,517円
( 1,669円 )
11日目
2,085円
( 2,294円 )
9日目
2,453円
( 2,698円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅張積層板(プリント基板)紙フェノールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
まだ使用していませんが
5
満足度:5.0
手に取った感じでは品質は申し分ないように思います。 反りなどもありませんでした。 キャンペーン中だからなのか、複数枚の購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅張積層板(プリント基板)紙フェノール
単結晶基板 天然マイカ基板
平面基板 OFPXPシリーズ
ガラス板 石英 透明
石英ガラス板 厚み5mm
ガラス板 テンパックス(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格680円-58,218円 -8,365円 -9,424円 -150,182円4,852円 -
通常出荷日4日目〜8日目〜16日目〜1日目〜19日目1日目〜
仕様紙フェノール・片面-裏面:研磨軟化点:1720℃純度:Si;99.99%以上密度:2.2軟化点:820℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト