17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマックス Ⅱ 最高最低温度計

通常単価(税別)
5,324円
税込単価
5,856円
通常出荷日:1日目

【特長】・最高/最低温度・現在の温度がひと目で読み取れ、小型で場所を取りません。【商品仕様】・測定範囲...

詳細を確認
  • メーカー型番
    7310-00

型番:

1-603-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-603-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
7310-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-603-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,324円
( 5,856円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高/最低温度・現在の温度がひと目で読み取れ、小型で場所を取りません。
【商品仕様】
・測定範囲:-30~50℃
・最小目盛:2℃
・精度:±2℃
・サイズ:φ135×35mm
・重量:約160g
・最高最低温度計

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマックス Ⅱ 最高最低温度計の型番1-603-01のページです。 型番1-603-01に関する仕様情報を記載しております。
ミニマックス Ⅱ 最高最低温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマックス Ⅱ 最高最低温度計
ミニマックス II型 最高最低温度計
ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付
最高最低温度計
デジタル最高最低温度計
デジタル最高最低温度計 -10~50℃
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワン佐藤計量器製作所アズワン東京硝子器械
通常価格5,324円4,404円6,574円3,667円3,895円2,957円
通常出荷日1日目在庫品1日目12日目1日目12日目5日目
メーカー型番7310-00-7308-00---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました