ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

酸素モニタOXYMAN パソコン用通信ケーブル

酸素モニタOXYMAN パソコン用通信ケーブル 1-5664-16
通常単価(税別)
22,606円
税込単価
24,867円
通常出荷日:16日目

【特長】・Excelデータに変換できます。【商品仕様】・パソコン用通信ケーブル2m(専用ソフトウェア付...

詳細を確認

型番:

1-5664-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-5664-16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-5664-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,606円
( 24,867円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Excelデータに変換できます。
【商品仕様】
・パソコン用通信ケーブル2m(専用ソフトウェア付き)
・対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista
・リアルタイムデータ表示:サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応)
・ロギングデーター表示(最大1500件):5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分MPタイプ対応
・※計測データ、ロギングデータをパソコン上に表示・保存するには必要です。
・OXYMAN

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素モニタOXYMAN パソコン用通信ケーブルの型番1-5664-16のページです。 型番1-5664-16に関する仕様情報を記載しております。
酸素モニタOXYMAN パソコン用通信ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素モニタOXYMAN パソコン用通信ケーブル
酸素モニタOXYMAN センサ用受金具
酸素モニタOXYMAN 壁掛けブラケット
酸素モニタOXYMAN AC/DCアダプタ
酸素モニタOXYMAN 携帯用ケース ソフトケース
ポータブル酸素モニタ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格22,606円8,225円5,107円6,733円7,357円87,917円
通常出荷日16日目20日目4日目4日目9日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました