17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
LED光源  セミロック式01

セミロック式

LED光源  アンロック02

アンロック

【仕様】

  • 色温度:5,600K
  • LED寿命:約30,000時間
  • 仕様:ライトガイド/結束径φ6mm、外装材質/SUS304
  • 調光:手動、アナログ信号0~5V、PWM 200Hz 5V
  • 冷却方式:自然放熱+静音ファン
  • 最大消費電力:15W
  • 電源:AC100V 50/60HZ DC24V 1.5A
  • 重量:約1.8kg
 
型番仕様サイズ(mm)
3-6702-01光源部72×186×104
3-6702-11ライトガイドシングルセミロック式結束径φ6・全長500
3-6702-12ライトガイドダブルセミロック式
3-6702-23ライトガイドシングルアンロック
3-6702-24ライトガイドダブルアンロック
型番(光源部+ライトガイド)平均照度 約(lx)
3-6702-01※1(光源部)143,000
3-6702-01 + 3-6702-11※263,000
3-6702-01 + 3-6702-12※233,000
3-6702-01 + 3-6702-23※263,000
3-6702-01 + 3-6702-24※233,000

※1:ファイバー結束径φ8mm・長さ1000mmのライトガイドを使用し、ライトガイドの先端より50mmにおける値
※2:ライトガイド先端より100mmにおける値

使用方法・使用事例

使用事例

LED光源  使用事例01

3-6702-01 + 3-6702-11

LED光源  使用事例02

3-6702-01 + 3-6702-12

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

型番

商品詳細種別

仕様

最小発注数量
結束径φ6・全長500
PFS6H500F1
-
ライトガイド シングルアンロック
1個
結束径φ6・全長500
PFS6H500F2
-
ライトガイド ダブルアンロック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,071円
( 16,578円 )
4日目
23,684円
( 26,052円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型・省スペースのLED光源。
【特長】
・電源はAC、DCどちらの供給でも可能です
・調光は手動、アナログ信号、パルス幅変調で行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED光源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED光源
顕微鏡光源 LEDライト
ファイバ照明LED光源ルミナエース
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンアズワン
通常価格15,071円-24,445円 -7,933円 -13,200円 -11,196円 -21,624円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト