ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

35L 角型ダストボックス

35L 角型ダストボックス EA995CA-21
通常単価(税別)
3,930
税込単価
4,323
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・名称…35L本体・材質…再生ポリプロピレン・容量…35L・本体・フタロック付きで本体とフ...

詳細を確認

型番:

EA995CA-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995CA-21の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番名称材質容量入数サイズ(mm)JAN
EA995CA-2135L本体再生ポリプロピレン35L1個250×370×5304548745089356

型番リスト

表示件数
型番
EA995CA-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,930
( 4,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・名称…35L本体
・材質…再生ポリプロピレン
・容量…35L
・本体
・フタロック付きで本体とフタがしっかりロック
・本体とフタは別売りです。
・エコマーク取得商品
・入数…1個
・サイズ(mm)…250×370×530
・JAN:4548745089356

商品担当おすすめ

  • 612x907x864mm/300L ダストカート 画像

    エスコ

    612x907x864mm/300L ダストカート

    【商品仕様】材質…フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)。キャスターサイズ…直径76mm(静音設計)。折畳み幅…114mm。可能積載重量…99.8kg。カラー…黒。75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。面ファスナーで取付けが簡単にできます。150L用×2個でも使用できます。サイズ…612×907×

  • 780x460x645mm ダストボックス(3分別) 画像

    エスコ

    780x460x645mm ダストボックス(3分別)

    【商品仕様】材質…ポリプロピレン。重量…6.2kg。1台で3種類のゴミを分別可能。ゴミ袋ストッパー付。8種類の分類シール付。容量(L)…135(各45)。サイズ(mm)…780×460×645(H)。JAN:4548745168877

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

35L 角型ダストボックスの型番EA995CA-21のページです。 型番EA995CA-21に関する仕様情報を記載しております。
35L 角型ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35L 角型ダストボックス
35L ダストボックス(本体)
90L 角型ダストボックス
45L 角型ダストボックス
60L 角型ダストボックス
角型ペダルボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコテラモト
通常価格3,9304,4509,6904,4255,0809,975
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト